Sensor de fluxo SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

8036878

GTIN: 4052568285340

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
100 l/min
Meio de operação
Meios líquidos - Água - Fluidos neutros
Pressão operacional
0 bar - 12 bar
Ligação de fluido
Rosca fêmea G1
Sentido da vazão
unidirecional - P1 -> P2