Sensor de fluxo SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036890
GTIN: 4052568285449
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
100 l/min
Meio de operação
Meios líquidos - Água - Fluidos neutros
Pressão operacional
0 bar - 12 bar
Ligação de fluido
Conexão por parte do cliente
Sentido da vazão
unidirecional - P1 -> P2