Válvula de alimentação progressiva e escape rápido MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8038492
GTIN: 4052568285753
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4300 l/min
Pressão operacional
3.5 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico