Válvula solenoide VSVA-B-P53AD-ZTR-A2-1T1L

8039184

GTIN: 4052568285807

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias, conexão 2 pressurizada, 4 não pressurizada
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
380 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico