Válvula solenoide VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L
8039187
GTIN: 4052568285838
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias, conexão 4 pressurizada, 2 não pressurizada
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
850 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico