Válvula solenoide VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L

8040111

GTIN: 4052568285920

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias, conexão 4 pressurizada, 2 não pressurizada
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
370 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico