Bobina eletromagnética VACC-S18-120-A1-2A
8040582
GTIN: 4052568286095
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência 12,0 VA
Grau de proteção
IP65