Conexão rápida roscada QS-G3/4-22
8040613
GTIN: 4052568286118
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 22 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
20 mm