Válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN: 4052568286132
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de fluxo proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G3/8
Faixa de regulagem de vazão
20 l/min - 1000 l/min
Intervalo de sinal de entrada analógica
4 - 20 mA
Intensidade de corrente por saída
100 mA