Válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN: 4052568286163
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de fluxo proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G3/8
Faixa de regulagem de vazão
30 l/min - 1500 l/min
Intervalo de sinal de entrada analógica
0 - 10 V
Intensidade de corrente por saída
100 mA