Válvula solenoide VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
8041894
GTIN: 4052568434717
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico