Válvula solenoide VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041895
GTIN: 4052568434724
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
150 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico