Válvula solenoide VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C
8041967
GTIN: 4052568434885
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
470 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico