Válvula solenoide VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S
8042563
GTIN: 4052568286903
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
660 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico