Unidades de tratamento de ar comprimido combinadas MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

8042666

GTIN: 4052568287016

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Faixa de regulagem de pressão
4 bar - 7 bar
Grau de filtragem
40 µm