Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB-L-26-D12-Q4-V1-1R1

8046301

GTIN: 4052568294557

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
QS-4
Conexão elétrica
M8x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5 l/min
Vazão nominal padrão 2-3
4 l/min