Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB-L-26-D14-Q4-A4-1R1
8046308
GTIN: 4052568294625
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
QS-4
Conexão elétrica
M8x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4.5 l/min
Vazão nominal padrão 2-3
3 l/min