Atuador semi-rotativo DFPD-40-RP-90-RS30-F04-R3-EP
8047642
GTIN: 4052568287535
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
14 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T11