Atuador semi-rotativo DFPD-20-RP-90-RS30-F03
8047644
GTIN: 4052568287559
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
7.4 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F03
Conexão do eixo
T9