Cabo de conexão NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

8047673

GTIN: 4052568287627

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexão ZC, parafuso métrico
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104
Comprimento do cabo
0.5 m