Cabo de conexão NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

8047675

GTIN: 4052568287641

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexão ZC, parafuso macho
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
10 m