Cabo de conexão NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047681

GTIN: 4052568287702

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexão ZC, parafuso métrico
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Diagrama de conexão ZB, parafuso macho
Comprimento do cabo
0.2 m