Atuador semi-rotativo DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP

8048017

GTIN: 4052568287870

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
14.7 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05
Conexão do eixo
T11