Atuador semi-rotativo DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8048144
GTIN: 4052568288105
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
86 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F0507
Conexão do eixo
T17