Tubo flexível PUN-H-4X0,75-TSW-500

8048674

GTIN: 4052568288242

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C