Válvula de alavanca oscilante VMEF-VR-M52-M-G18

8048973

GTIN: 4052568646837

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
750 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Largura
20 mm