Sensor de fluxo SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8

8058464

GTIN: 4052568295462

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
0.5 l/min
Meio de operação
Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Sentido da vazão
unidirecional