Sensor de fluxo SFAE-1U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8058503
GTIN: 4052568789718
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
1 l/min
Meio de operação
Argônio - Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Conexão pneumática
Rosca fêmea M5