Bobina eletromagnética VACF-B-K1-1-1-EX4-M
8059804
GTIN: 4052568290238
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 fios - Cabo com extremidade aberta
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 4,36 W
Grau de proteção
IP65