Bobina eletromagnética VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

8059808

GTIN: 4052568290276

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 fios - Cabo com extremidade aberta
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CA: 50/60 Hz, potência de 3,85 VA
Grau de proteção
IP65