Bobina eletromagnética VACF-B-K1-3A-5-EX4-M

8059810

GTIN: 4052568290290

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
3 fios - Cabo com extremidade aberta
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de 5,0 VA
Grau de proteção
IP65