Bobina eletromagnética VACF-B-K1-16B-1-EX4-M
8059811
GTIN: 4052568290306
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
3 fios - Cabo com extremidade aberta
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência de 4,18 VA
Grau de proteção
IP65