Válvula solenoide VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN: 4052568435608

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
550 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico