Tubo flexível PTFEN-10X1,5-NT-300

8061180

GTIN: 4052568290696

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C