Cabo de conexão NEBC-D8W4-ES-1-N-S-D8W4-ET
8065126
GTIN: 4052568584566
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1, codificação D, conforme EN 61076-2-114
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M8x1, codificação D, conforme EN 61076-2-114
Comprimento do cabo
1 m