Cabo de conexão NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET

8065134

GTIN: 4052568585105

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1, codificação D, conforme EN 61076-2-114
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M8x1, codificação D, conforme EN 61076-2-114
Comprimento do cabo
10 m