Atuador semi-rotativo DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP
8065276
GTIN: 4052568442248
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1523 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F1216
Conexão do eixo
T46