Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R18-Q4
8068734
GTIN: 4052568301125
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
150 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-4
Elemento de ajuste
Manopla com retentor