Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R38-Q8
8068740
GTIN: 4052568454494
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
720 l/min
Largura de chave
21 mm
Conexão pneumática 1
QS-8
Elemento de ajuste
Manopla com retentor