Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R12-Q12

8068742

GTIN: 4052568454517

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
1200 l/min
Largura de chave
24 mm
Conexão pneumática 1
QS-12
Elemento de ajuste
Manopla com retentor