Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-M7-Q6

8068746

GTIN: 4052568301187

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
100 l/min
Largura de chave
9 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor