Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-G18-Q6

8068748

GTIN: 4052568301200

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
170 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor