Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

GTIN: 4052568301224

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
165 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-4
Elemento de ajuste
Manopla com retentor