Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-R18-Q6
8068751
GTIN: 4052568301231
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
170 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor