Unidade de válvula VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
8071579
GTIN: 4052568445812
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
725 l/min
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica do atuador, técnica de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101