Válvula proporcional de vazão VPWS-1.5-B-6-PC15-8-V

8074075

GTIN: 4052568457891

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula proporcional de vazão de 2/2 vias fechada
Conexão pneumática 1
Cartucho de 15 mm
Taxa de vazão normal (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
82 l/min - 98 l/min