Válvula proporcional de vazão VPWS-6-B-6-PC15-7-V

8074538

GTIN: 4052568616458

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula proporcional de vazão de 2/2 vias fechada
Conexão pneumática 1
Cartucho de 7,5 mm
Taxa de vazão normal (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
270 l/min - 350 l/min