Sensor de reflexão direta SOOD-BS-R-PN-30

8075653

GTIN: 4052568446253

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
10 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
1 mm - 30 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C