Sensor de reflexão direta SOOD-BS-R-PN-80
8075655
GTIN: 4052568446277
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
10 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
15 mm - 80 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C