Barreira luminosa SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN: 4052568446284
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
11 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
0 mm - 2000 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C